Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

Google-Übersetzung,
Eine energieeffiziente, platzsparende, brand- und feuchtesichere Außenwandkonstruktion mit dreilagiger Dämmung mit ISOVER ULTIMATE und Glaswolle, geeignet für hohe Anforderungen an den Brandschutz, zB Holzhäuser mit 5-8 Stockwerken. Auf der Außenseite befindet sich die ISOVER Fassadenplatte 31, die eine vollflächige Dämmschicht mit minimalen Wärmebrücken bietet. Auf der Innenseite befindet sich eine Installationsschicht mit ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36, die die interne Dampfbremse ISOVER Vario Xtra alt schützt. ISOVER-Kunststofffolie, vor unnötiger Perforation während der Installation. Die Beplankungslagen auf der Innenseite bestehen aus einer Lage Gipsplatte Gyproc GN Normal und einer Lage Gyproc GF Fire und auf der Außenseite gibt es einen Windschutz mit einer Lage Gyproc H Storm. Für eine optimale Schalldämmung, vor allem Verkehrslärm, erzielen Sie die beste Wirkung, wenn die beiden vertikalen Holzprofile nicht mechanisch miteinander verbunden sind und die Gipsplatte hinter der Fassadenplatte montiert wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISO_OW_01
  • ProduktfamilieInsulation System
  • ProduktgruppeExterior Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit