Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
ISOVER SE

YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]

Google-Übersetzung,
Eine energieeffiziente, platzsparende, brand- und feuchtesichere Außenwandkonstruktion mit ISOVER ULTIMATE und Glaswolle, geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Außen bietet die ISOVER Fassadenplatte 31 eine vollflächige Dämmschicht mit minimaler Wärmebrücke. Auf der Innenseite befindet sich eine Installationsschicht mit ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36, die die innenliegende Dampfbremse ISOVER Vario Xtra alt schützt. ISOVER-Kunststofffolie, vor unnötiger Perforation bei der Montage. Die Verkleidungsschichten auf der Innenseite bestehen aus einer Schicht Gipsplatte, Gyproc GN Normal und einer Schicht Holzfaserplatte, Typ OSB, die eine verstärkte Schicht hinter der Gipsplatte zur Befestigung von zB Gemälden ist. Auf der Außenseite befindet sich die Windbarriere ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. Für eine optimale Schalldämmung, vor allem Verkehrslärm, erzielen Sie die beste Wirkung, wenn die beiden vertikalen Holzprofile nicht mechanisch miteinander verbunden sind und die Gipsplatte hinter der Fassadenplatte montiert wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISO_OW_02
  • ProduktfamilieInsulation System
  • ProduktgruppeExterior Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit