Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art.187J from 22 to 35 mm

SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art.187J from 22 to 35 mm

Google-Übersetzung,
Die verstellbaren Pflasterstützen mit speziellem leichten Träger können im Außenbereich für die Installation von erhöhten Terrassensystemen verwendet werden.
Es ist die perfekte Lösung, um ungeeignete Bereiche in geeignete zu verwandeln, egal ob sie wasserdicht sind oder nicht; außerdem ermöglicht es die Verlegung von Kabeln und Rohren.
Aus diesem Grund werden Doppelböden hauptsächlich in Neubauten oder bei Renovierungen eingesetzt, wo maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität erforderlich sind, oder einfach, um die Inspektion der Abdichtungsschicht oder von Rohren, Kabeln usw. zu erleichtern.
Die verstellbaren Pflasterstützen Special Light Joist werden ausschließlich aus hochwertigem Polypropylen und Zusatzstoffen hergestellt. Diese erstklassigen Rohstoffe gewährleisten eine lange Lebensdauer und erhöhen zudem die Tragfähigkeit.
Spezifikation
  • Supply and installation of adjustable Special Light Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors with decking systems The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light Joist for any type of joists
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-paving-support_special-light-joist_Art187_j
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit