Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
“SPECIAL LIGHT” from 55 to 95 mm ADJUSTABLE PAVING SUPPORT FOR PREFABRICATED SLABS Art.187.2

“SPECIAL LIGHT” from 55 to 95 mm ADJUSTABLE PAVING SUPPORT FOR PREFABRICATED SLABS Art.187.2

Google-Übersetzung,
Der VERSTELLBARE PFLASTERHALTER „SPECIAL LIGHT“ kann sowohl bei Innen- als auch Außenprojekten verwendet werden, er kann auch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Pflasterarten verwendet werden, zum Beispiel Porzellan, Marmor oder Stein. Es ist die perfekte Lösung, um nicht praktikable Bereiche in praktikable Bereiche umzuwandeln, ob sie wasserdicht sind oder nicht, es ermöglicht auch den Durchgang von Kabeln, Rohren usw., die normalerweise in Büros, Geschäften und Arbeitsumgebungen vorhanden sind. Aus diesem Grund werden Doppelböden hauptsächlich im Neubau oder in der Renovierung eingesetzt, wo ein Höchstmaß an Design und Flexibilität erforderlich ist oder einfach um die Inspektion der Abdichtungsschicht oder etwaiger Rohre, Kabel usw. zu erleichtern. Für die Verstellbare Stütze Spezial Light wird nur das Beste verwendet Hochwertiges Polypropylen und Additive, diese hochwertigen Rohstoffe sorgen für eine lange Haltbarkeit und erhöhen zudem die Belastbarkeit.
Spezifikation
  • The HEAD is available flat or with pre-cut spacers in 2, 4, 6, 8, 10 mm. thickness with a Ø of 120 mm. The self-locking blocking system allows you to reach the maximum height without the risk of exceeding it. The base has specially designed hole that allow for the optimum drainage of rain water. The underside is marked to allow for cutting in the case of installation along edges and corners. The LEVELLER Art.186.5 from 1,5 to 5 mm. can be used full or it can be used 1/2 or 1/4. It is used in cases where the surface is not regular or to compensate height differences of overlaps of the waterproofing membrane. It can also be used to increase the total height by 5 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-paving-support_special-light_Art187_2
  • ProduktfamiliePedestal
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit