Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

Google-Übersetzung,
Die verstellbaren Pflasterstützen RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION können dank des Dual System Evolution-Trägers im Außenbereich für die Installation von erhöhten Außenböden, sowohl mit Keramikbelag als auch mit Terrassendielen, verwendet werden.
Sie stellen die niedrigsten Pflasterstützsysteme in unserem Sortiment an verstellbaren Pflasterstützsystemen dar. Sie wurden speziell für den Außeneinsatz mit Doppelböden entwickelt, wo eine geringe Dicke erforderlich ist. Hergestellt aus hochwertigstem Polypropylen und Additiven, gewährleisten diese erstklassigen Rohstoffe eine lange Lebensdauer und erhöhen die Tragfähigkeit.
Spezifikation
  • Supply and installation of adjustable Raise-up paving supports Dual System Evolution made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic, decking or wood. The system consists of: - Raise-up paving support Dual System Evolution (base and head with inclined ramps). - Aluminium joist Dual System Evolution, available in two variations: mm. 62x15 l. 2000 or mm. 62x25 l. 2000. - Non-slip silencer profile Dual System Evolution made of rubber with quick coupling (only for ceramic flooring). - Spacer element Dual System Evolution 2 or 4 mm (only for ceramic flooring).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerraise-up-dual-system-evolution
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements