Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

Google-Übersetzung,
Die verstellbaren Pflasterstützen Speziallicht Dual System Evolution können dank des Dual System Evolution-Trägers auch im Außenbereich für die Installation von erhöhten Außenböden, sowohl mit Keramikbelag als auch mit Terrassendielen, verwendet werden.
Es ist die perfekte Lösung, um ungeeignete Bereiche nutzbar zu machen, egal ob sie wasserdicht sind oder nicht; außerdem ermöglicht es die Verlegung von Kabeln und Rohren.
Aus diesem Grund werden Doppelböden hauptsächlich in Neubauten oder bei Renovierungen eingesetzt, wo maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität erforderlich sind, oder einfach, um die Inspektion der Abdichtungsschicht oder von Rohren, Kabeln usw. zu erleichtern.
Die verstellbaren Pflasterstützen Special Light Dual System Evolution werden ausschließlich aus hochwertigem Polypropylen und Additiven hergestellt. Diese erstklassigen Rohstoffe gewährleisten eine lange Lebensdauer und erhöhen zudem die Tragfähigkeit.
Spezifikation
  • Supply and installation of adjustable Special Light paving supports Dual System Evolution made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic, decking or wood. The system consists of: - Special Light paving support Dual System Evolution (threaded base and screw). - Fixed head Special Light Dual System Evolution with quick coupling for the joist. - Aluminium joist Dual System Evolution available in two variations: mm. 62x15 l. 2000 or mm. 62x25 l. 2000. - Non-slip silencer profile Dual System Evolution made of rubber with quick coupling (only for ceramic flooring). - Spacer element Dual System Evolution 2 or 4 mm. (only for ceramic flooring).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspecial-light-dual-system-evolution
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements