Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.3 from 95 to 165 mm

SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.3 from 95 to 165 mm

Google-Übersetzung,
Die verstellbaren Pflasterstützen mit Spezialbeleuchtung können im Außenbereich für die Installation von erhöhten Außenböden mit Keramikoberfläche verwendet werden.
Es ist die perfekte Lösung, um ungeeignete Bereiche in geeignete zu verwandeln, egal ob sie wasserdicht sind oder nicht; außerdem ermöglicht es die Verlegung von Kabeln und Rohren.
Aus diesem Grund werden Doppelböden hauptsächlich in Neubauten oder bei Renovierungen eingesetzt, wo maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität erforderlich sind, oder einfach, um die Inspektion der Abdichtungsschicht oder von Rohren, Kabeln usw. zu erleichtern.
Die verstellbaren Pflasterstützen Special Light werden ausschließlich aus hochwertigem Polypropylen und Zusatzstoffen hergestellt. Diese erstklassigen Rohstoffe gewährleisten eine lange Lebensdauer und erhöhen zudem die Tragfähigkeit.
Spezifikation
  • Supply and installation of adjustable Special Light paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic. The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light with spacer-tabs available in 2,4,6,8, and 10 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-paving-support_special-light_Art187_3
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit