Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

Google-Übersetzung,

Das IVAR-Artikelsortiment umfasst eine breite Palette an Zubehör zur Vervollständigung der Hauptproduktlinien. Diese geben dem Designer die Möglichkeit, das gewünschte Produkt individuell zu gestalten und dabei einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher sind Halterungen, Gehäuse, Servomotoren, Einsätze, Schutzkappen, Zubehörventile und -fittings, Ringmuttern, Adapter, Verschraubungen und vieles mehr auch im BIM-Format verfügbar.

Spezifikation
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAC852_Plastic_Box
  • ProduktfamilieOther
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit