Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS502N Brass-Rod Manifolds
IVAR

CS502N Brass-Rod Manifolds

Google-Übersetzung,

Stangenverteiler werden spanabhebend bearbeitet und nach der Bearbeitung spannungsarm geglüht, mit automatisierten Prozessen montiert und einzeln geprüft. Zur Steuerung der einzelnen Strecken steht eine komplette Reihe an Größen, Varianten und Zubehör zur Verfügung. Sie können auch vormontiert auf Standardhalterungen oder abgesenkt in Lieferungs-/Rückgabe-Kits erworben werden. Eine Reihe von Zubehörteilen ermöglicht es, die wichtigsten Systemanforderungen zu erfüllen und den Verteiler mit allen Komponenten zu ergänzen, die für einen optimalen Betrieb des Systems erforderlich sind: Kugelhähne, Absperrventile, Entlüftungsventile, Lade-/Entladehähne, Bypassventile , Gehäusekästen und Einzelisolierung.

Spezifikation
  • Plain manifold with EUROK connections. Manifolds can be used as supply or return manifolds. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCS502N_Brass-Rod_Manifolds
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppeBrass-rod manifolds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING