Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CI400NB Modular Manifolds Easy Lock
IVAR

CI400NB Modular Manifolds Easy Lock

Google-Übersetzung,

Die modularen Verteiler der Serie EASY LOCK zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie einfach und praktisch miteinander verbunden werden können; Gewinde sind so ausgelegt, dass EASY LOCK Verteiler ohne Verwendung von Dichtelementen fluchtend und dicht miteinander verbunden werden können. Verteiler sind nur außen vernickelt; daher innen gelb, wodurch sie für den Trinkwassergebrauch geeignet sind.

Sie sind in mehreren Versionen erhältlich:

- mit handbetätigten Absperrventilen (mit blauem oder rotem Handrad);

- mit handbetätigten Absperrventilen (mit blauem oder rotem Handrad) und 30° geneigten Anschlüssen;

- einfach (ohne handbetätigte Absperrventile).

Spezifikation
  • Modular plain manifold EASY-LOCK series. Manifolds can be used to supply DCW. The body is made of brass CW617N nickel-plated only externally. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 100°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F. Secondary connections: EUROK or 1/2"M or 1/2"M TP (flat seal). Sizes available: from 2 to 4 ways. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCI400NB_Modular_Manifolds_EASY_LOCK
  • ProduktfamilieSanitary System
  • ProduktgruppeModular Manifolds EASY•LOCK
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit