Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MP5610 Under-Floor Distribution Box With 90 Fitting Red
IVAR

MP5610 Under-Floor Distribution Box With 90 Fitting Red

Google-Übersetzung,
MP5610 - UNTERFLURVERTEILERKASTEN MIT 90°-ANSCHLUSS Geeignet für Klemmprofile: BE, B, TH, R, H, F, U. Zwei O-Ringe aus Peroxid-EPDM. Durchführungshalter mit Sichtfenster zur Kontrolle des korrekten Einsetzens des Rohres. Maximale Gebrauchstemperatur 120 °C. Maximaler statischer Betriebsdruck: 10 bar. Verfügbare Größen von 16x2 bis 20x2.
Spezifikation
  • MP5610 - UNDER-FLOOR DISTRIBUTION BOX WITH 90° FITTING Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMP5610_Under-Floor_Distribution_Box_With_90_Fitting_Red
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeM·P - Multi Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings