Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection
IVAR

VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection

Google-Übersetzung,

Das Thermostatventil ist ein Gerät, das den Wasserfluss zum Heizkörper regelt und für eine Thermostatsteuerung eingerichtet ist. Die Ringmutter mit Steuerstange kann bei laufender Anlage ausgetauscht und überprüft werden. IVAR-Ventile werden in allen Abbildungen mit einer Schutzkappe anstelle der Steuerung oder mit einem manuellen Kopf geliefert. Der Rohranschluss kann weiblich oder männlich sein, beim Heizkörperanschluss haben Sie die Wahl zwischen Standard-Kegeldichtung, Rohrverschraubung mit O-Ring oder den jeweiligen Ausführungen mit 3/8''-Gewinde (für EUROK-Ventile). Es stehen zwei Kategorien zur Verfügung: Standardventile und Ventile mit Durchflussvorregulierung.

Standardventile zeichnen sich durch einen Ventilkegel aus, der sich unter der Wirkung des Thermostatkopfes bewegt. Die Durchflussmenge kann mit Standardventilen nicht voreingestellt werden. Dies wird der am Kühlerauslass installierten Rücklaufverschraubung anvertraut. Mehrere IVAR-Systeme mit Standard-Thermostatventilen haben das Keymark EN 215 und sind daher als Systeme mit geringer thermischer Trägheit anerkannt. Farbe der Schutzkappe: weiß.

Ventile mit Durchflussvorregulierung haben neben dem Ventilkegel einen Wahlschalter mit sechs unterschiedlich kalibrierten Löchern, die je nach Konstruktionsmerkmalen und Position des Heizkörpers im Kreislauf unterschiedliche hydraulische Widerstände für den Wasserdurchgang bieten. Der Selektor ist in zwei Versionen erhältlich:

- Serie „N“: Kv 0,1-0,6. Farbe Schutzkappe: schwarz

- Serie „F“: Kv 0,045-0,32. Farbe Schutzkappe: rot.

Mehrere IVAR-Systeme mit Thermostatventilen der Serie „N“ mit Durchflussvorregulierung haben das Keymark EN 215 und sind daher als Systeme mit geringer thermischer Trägheit anerkannt.

Verfügbare Versionen: gerade, abgewinkelt, umgekehrter Körper und koaxial.

Spezifikation
  • VD2101 - Straight thermostatic valve with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 3/4"F x G 3/4"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1"F x G 1"M with or without O-ring (with white protective cap), G 1"1/4F x G 1"1/4M with or without O-ring (with white protective cap). Flow rate pre-regulation only available for 3/8", 1/2" and 3/4" sizes: N-series (black protective cap or white manual head) or F-series (red protective cap or white manual head). Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Max differential pressure: 1 bar. Max differential pressure with thermostatic head installed: 0.25 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap and manual head material: ABS.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVD2101_Straight_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • ProduktfamilieValves, lockshields and thermostatic heads
  • ProduktgruppeThermostatic valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit