Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT5721 Male Tee Fitting
IVAR

PT5721 Male Tee Fitting

Google-Übersetzung,

IVARPRESS ist ein IVAR-Pressfitting, der für die Verwendung mit B-Crimper-Profil entwickelt und getestet wurde.

Die Geometrie des Fittings, die für eine ideale Verbindung zwischen Rohr und Fitting nach dem Pressen ausgelegt ist, und die Fenster am Buchsenhalter, um das korrekte Einsetzen des Rohrs zu überprüfen, und zwei O-Ringe aus Peroxid-EPDM an jedem Anschluss sind alles Details, die dazu beitragen die Gebrauchstauglichkeit und Zuverlässigkeit des Produkts garantieren.

Das Gehäuse ist außen aus vernickeltem Messing CW617N und an allen anderen medienberührten Teilen gelb in Übereinstimmung mit den neuesten Normen-Vorschriften für Trinkwasseranlagen.

Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.

Spezifikation
  • PT5721 - MALE TEE FITTING

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 26x3 mm and male threaded connection from 1/2” to 3/4".

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPT5721_Male_Tee_Fitting
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeIVARPRESS - Press fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings