Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VS2106NH Angle Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Male Connection
IVAR

VS2106NH Angle Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Male Connection

Google-Übersetzung,

Ein Thermostatventil regelt die Umgebungstemperatur und moduliert den Durchfluss im Heizkörper: Wenn die Raumtemperatur nahe am gewünschten Wert liegt, wird der Durchfluss im Heizkörper auf sehr niedrige Werte reduziert. Anlagen mit Thermostatventilen sind daher durchflussvariable Varianten. Wie kann in einem zentralisierten System mit vertikaler Verteilung auch bei Teillast der richtige Volumenstrom auf die Heizkörper verteilt werden? In diesen Fällen werden häufig dynamische Abgleichventile am Fuß der Verteilersäulen installiert, sogenannte Differenzdruckwaagen. Um dieses Ventil zu installieren, wird Folgendes benötigt:

• die Lage der Verteilersäulen;

• garantierter Freiraum für die Installation am Fuß der Verteilersäule;

• nach der Installation präzise Kalibrierung.

IVAR HARMONIA-Ventile wurden entwickelt, um diese Situationen zu vereinfachen, und sind die einfachste Lösung für die Installation in bestehenden Systemen. In Kombination mit einem Thermostatkopf bieten sie 3 Funktionen:

1. Temperaturregelung dank des Thermostatkopfes, der die Durchflussmenge moduliert.

2. Voreinstellung der maximalen Durchflussraten in 6 Positionen, um die Aktivierungsintervalle des Systems zu erleichtern.

3. Dynamisches Ausbalancieren des Systems für ein effektives Management von Teillasten.

IVAR HARMONIA-Ventile können auch ohne komplexe Kalibrierungsverfahren in jedes System eingebaut werden. Installieren Sie sie einfach und sie erledigen den Rest!

Verfügbare Versionen: gerade, abgewinkelt, umgekehrter Körper und koaxial.

Spezifikation
  • IVAR VS2106NH - Angle thermostatic valve with flow rate pre-regulation and pressure dynamic balancing, HARMONIA-series, with male connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: EUROK x G 1/2"M with or without O-ring. Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Differential pressure range: 0.1÷0.6 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap: orange ABS.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVS2106NH_Angle_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Male_Connection
  • ProduktfamilieValves, lockshields and thermostatic heads
  • ProduktgruppeThermostatic valves - Harmonia series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC