Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fan-Coil Unit Kit
Fan-Coil Unit Kit
    IVAR

    Fan-Coil Unit Kit

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    IVAR FCU-Kit:

    Das FCU-Kit (Fan-Coil Unit Kit) ist eine vormontierte Multifunktions-Bypass-Einheit, die für Anlagen entwickelt wurde, die einen konstanten Durchfluss von
    Wärmeträgerflüssigkeit, wie z. B.: l Gebläsekonvektoren; l Kalte Strahlen; l Deckenklimaanlagen. Die Durchflussregelung wird einem dynamischen Strangregulierventil PICV (Pressure Independent Control Valve) anvertraut. FCU-Kit verbindet die Vor- und Rücklaufleitungen mit den Endgeräten und integriert das folgende Zubehör, das für den korrekten Betrieb und die Wartung des Systems erforderlich ist: l Dreiwegeventile; l Zwei Be-/Entladehähne; l Maschenfilter; l PICV; l Piezometrische Nippel; l Venturi-Blende zur Durchflussmessung.

    Anschlüsse: G 1/2" IG (DN 15) oder G 3/4" IG (DN 20).
    Erhältlich mit oder ohne Isolierschale (geeignet für Heiz- und Kühlanwendungen).
    Venturi-Öffnung: Sechs verfügbare Größen zur Optimierung der Durchflussregelung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.


    Spezifikation
    • IVAR FCU-Kit: Pre-assembled brass multi-function bypass unit for fan-coil systems, chilled beams, heaters and other constant flow rate conditioning systems. Can be used for both heating and cooling. Consisting of: a pair of three-way valves for setting 5 different operating modes, a mesh filter, two loading/unloading taps, a Venturi orifice with a pair of piezometric sockets and a PICV flow regulator. Permissible differential pressure ranges and flow control range (for PICV): with PICC 03 cartridge (code 590123) 16- 200 kPa, 37-575 l/h; with PICC 03 cartridge (code 590124) 30-400 kPa, 64-1110 l/h. Mesh filter (500 μm) in stainless steel AISI 304. Connections to the primary circuit (with unions): 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Connections to the secondary circuit: 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum operating temperature: 120 °C. Available with insulation shell in grey ARPRO 5135 FR with conductivity 0.037 W/mK, density 50 kg/m3, reaction to fire class HF-1 according to UL-94 standard.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFan-Coil_Unit_Kit
    • ProduktfamilieValves, lockshields and thermostatic heads
    • ProduktgruppeFan-coil valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC002580
    • ETIM-NameFlow monitoring equipment
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit