Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KC01KC Brass-Rod Manifolds
IVAR

KC01KC Brass-Rod Manifolds

Google-Übersetzung,

Stangenverteiler werden spanabhebend bearbeitet und nach der Bearbeitung spannungsarm geglüht, mit automatisierten Prozessen montiert und einzeln geprüft. Zur Steuerung der einzelnen Strecken steht eine komplette Reihe an Größen, Varianten und Zubehör zur Verfügung. Sie können auch vormontiert auf Standardhalterungen oder abgesenkt in Lieferungs-/Rückgabe-Kits erworben werden. Eine Reihe von Zubehörteilen ermöglicht es, die wichtigsten Systemanforderungen zu erfüllen und den Verteiler mit allen Komponenten zu ergänzen, die für einen optimalen Betrieb des Systems erforderlich sind: Kugelhähne, Absperrventile, Entlüftungsventile, Lade-/Entladehähne, Bypassventile , Gehäusekästen und Einzelisolierung.

Spezifikation
  • Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with manually operated isolation valves, brackets, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished.  Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKC01KC1_Brass-Rod_Manifolds
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppeBrass-rod manifolds
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit