Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30

    Die erweiterte Klassifizierung der JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30 eröffnet Architekten ungeahnte gestalterische Perspektiven: mit Glasgrössen bis zu 2300 mm Breite x 4600 mm Höhe, mehr Wahlmöglichkeiten bei den Gläsern verschiedener Hersteller und diversen Varianten für die Ausführung von Bauecken. Oder, anders ausgedrückt: Mehr Gestaltungsfreiheit bei der ganzheitlichen Planung von Brandschutzfassaden einschliesslich der Eingangsbereiche, bei gleichzeitiger Sicherung hoher funktionaler und rechtlicher Anforderungen. Informieren Sie sich im Detail über die neuen Möglichkeiten der JANSEN VISS Fire 50/60 FP Fassade - EI30. Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich.

    Spezifikation
    • 01-03-01-07

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • ProduktfamilieStahlfassaden
    • ProduktgruppeVISS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-12
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 18
    • Format2014TitelGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls