Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Janisol HI Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol HI Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol HI Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol HI Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
    Jansen AG
    Archiviert

    Janisol HI Tür, 1-flg. - auswärts öffnend

    Das Türsystem Janisol HI erfüllt höchste Isolationsansprüche und überzeugt betreffend Sicherheit und Dauerhaftigkeit auch bei extremer Beanspruchung - wie es besonders in öffentlichen Gebäuden mit grossem Publikumsverkehr der Fall ist. Mit Dreifachisolierglas sind Türen mit hervorragenden Wärmedurchgangswerten von Ud 1.0 W/m2K problemlos erreichbar. Dank Hightech-Isolatoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff erreicht das neue Tür-System auch hervorragende statische Werte und schneidet bei den Systemprüfungen (Luft/Wasser/Wind/Mechanik) mit Top-Werten ab. Mit Janisol HI setzt Jansen neue Massstäbe in puncto zeitgenössischer Architektur kombiniert mit bester Wärmedämmung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjanisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-10
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit