Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend
    Jansen AG
    Archiviert

    Janisol Tür, 1-flg. - auswärts öffnend

    Die hohe Widerstandsfähigkeit von Stahl und Edelstahl prädestiniert Janisol für den Einsatz in stark frequentierten Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Sportstätten und dergleichen. Die Ausführung in Edelstahl ergibt eine anmutige Optik und reduziert den Unterhalt auf ein Minimum. Janisol Stahl und Edelstahl ist deshalb die richtige Wahl für Einkaufsmeilen, Bahnhöfe, aber auch für Banken und Hotels.

    Spezifikation
    • 01-02-02-01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjanisol_single-leaf_outward_opening
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-10
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit