Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN CONNEX slide Hebeschiebetür
JANSEN CONNEX slide Hebeschiebetür
JANSEN CONNEX slide Hebeschiebetür
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide Hebeschiebetür

    Durch die Verglasung von aussen kann im Innenbereich auf eine sichtbar geschraubte Glasleiste verzichtet werden. Mit dieser Verglasungsvariante werden nicht nur Höchstwerte in puncto Dichtigkeit erreicht; auch die oft sehr grossen und schweren Gläser können von aussen problemlos und schnell eingesetzt werden. Die dazugehörige Glassicherung garantiert eine zuverlässige Einbruchhemmung und Absturzsicherung. Das Resultat ist eine technisch sowie ästhetisch überzeugende Hebeschiebetüre. Optional kann die Verglasung direkt in unterschiedliche Schwellensysteme integriert werden. Realisierbar sind auch barrierefreie Lösungen. In jedem Fall wird der sichtbare Rahmen auf ein Minimum reduziert und ein Maximum an Durchsicht und Lichteinfall runden das Erscheinungsbild ab.

    Spezifikation
    • 03-10-02-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • ProduktfamilieHolz-Metall Systeme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 14 73
    • Format2014TitelSliding Wood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15 25
    • OmniClassTitelSliding Wood Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit