Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL Arte 60 Schiebetür
JANSEN JANISOL Arte 60 Schiebetür
JANSEN JANISOL Arte 60 Schiebetür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 Schiebetür

    Mit dem äusserst filigranen Stahlprofilsystem JANSEN JANISOL Arte lassen sich grossflächige Schiebetüren mit feinen Ansichtsbreiten und hoher Stabilität erstellen. Ursprünglich von Jansen für die Rekonstruktion historischer Fenster entwickelt, bietet JANSEN JANISOL Arte Architekten und Planern nun auch im Neubau die Möglichkeit zur Gliederung grosser Glasfronten.

    Spezifikation
    • 01-04-01-03

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeFalt- und Schiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit