Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Economy 50 Brandschutztür
JANSEN Economy 50 Brandschutztür
JANSEN Economy 50 Brandschutztür
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 Brandschutztür

    Aus den oft erprobten Economy-Profilen lassen sich mit geringem Aufwand Brandschutztüren und Brandschutztrennwände der Klasse E30/EW30/E60/EW60 fertigen. Für Trennwände sind sogar Brandklassen bis E120 möglich. Die Profile der Bautiefe 50 zeichnen sich durch schmale Ansichtsbreiten aus. Das Erscheinungsbild ist dabei identisch mit dem der anderen Brandschutzsysteme JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 und JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Spezifikation
    • 01-02-03-04

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_economy_50_fire_protection_door
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit