Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Economy 50 Rauchschutztür
JANSEN Economy 50 Rauchschutztür
JANSEN Economy 50 Rauchschutztür
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 Rauchschutztür

    JANSEN Economy 50 Rauchschutzsysteme sind besonders geeignet für die Konstruktion grossflächiger und schwerer Rauchschutztüren. Sie bieten äusserst schlanke Ansichten, auch wenn sie die üblichen Dimensionen überschreiten. Darüber hinaus ist eine Vielzahl an Design- und Funktionsvarianten geprüft und zugelassen nach DIN 18095. Die Profile der Bautiefe 50 zeichnen sich durch schmale Ansichtsbreiten aus. Die rationelle Fertigung der flächenbündigen Rauchschutztüren ist ein weiterer Pluspunkt des Systems.

    Spezifikation
    • 01-02-03-06

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit