Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Economy 60 Brandschutztür
JANSEN Economy 60 Brandschutztür
JANSEN Economy 60 Brandschutztür
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 Brandschutztür

    Mit den bekannten JANSEN Economy-Profilen lassen sich mit geringem Aufwand Brandschutztüren der Klasse E30/EW30/E60/EW60 und Festverglasungen bis zur Klasse E90 fertigen. Das Erscheinungsbild der Jansen-Economy Türen ist identisch mit dem der JANSEN JANISOL 60 EI30 und JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 Brandschutzsysteme. Die Profile der Bautiefe 60 zeichnen sich durch schmale Ansichtsbreiten aus. Als Rauchschutzsysteme ermöglichen JANSEN Economy-Profile eine rationelle Fertigung flächenbündiger Rauchschutztüren nach DIN 18095. Eine Vielzahl an Design- und Funktionsvarianten sind geprüft und zugelassen.

    Spezifikation
    • 01-02-03-05

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_economy_60_fire_protection_door
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit