Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL 60 EI30 Brandschutztür Fingerschutz
JANSEN JANISOL 60 EI30 Brandschutztür Fingerschutz
JANSEN JANISOL 60 EI30 Brandschutztür Fingerschutz
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 Brandschutztür Fingerschutz

    Les portes anti-pince-doigts JANSEN JANISOL 60 EI30 possédant des caractéristiques coupe-feu réduisent au maximum le risque de blessures sur le chant de fermeture secondaire grâce à des demi-coquilles arrondies. Elles conviennent ainsi en particulier aux bâtiments très fréquentés, tels que les écoles, centres commerciaux, gares ou aéroports. La porte anti-pince-doigts Jansen a la même apparence que les autres portes anti-pince-doigts Jansen sans exigences particulières en termes de protection incendie. Elle offre en plus l'avantage d'un grand choix de verres et d'une mise en œuvre simple et rationnelle.

    Spezifikation
    • 01-02-03-08

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit