Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Janisol 60 Faltwand
JANSEN Janisol 60 Faltwand
JANSEN Janisol 60 Faltwand
    Jansen AG

    JANSEN Janisol 60 Faltwand

    Die JANSEN Janisol 60 Faltwand basiert auf dem wärmegedämmten System Janisol und ist flexibel einsetzbar. Sie kann sowohl als Raumteiler als auch für Aussenanlagen genutzt werden. Das bewährte System – für flexible Öffnungen neu entwickelt – kann wahlweise nach innen oder aussen öffnend eingesetzt werden. Filigrane Stahlprofile und schmale Ansichtsbreiten ergeben robuste, widerstandfähige und dauerhaft stabile Faltwände.

    Spezifikation
    • 01-04-01-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_folding_partition
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeFalt- und Schiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
    • Klassifizierung08 35 13.13
    • Format2014TitelAccordion Folding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 21
    • OmniClassTitelFolding Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit