Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 Tür
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 Tür
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 Tür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 Tür

    Die Ausführungen von JANSEN JANISOL Arte Plus 60 Türen mit Übergrössen erfordert eine erhöhte Sorgfalt und Präzision in der Produktion, Beschichtung und Montage. Dies sind Anwendungen ausserhalb der Systemgrenze, die Vorgaben sind zu beachten.

    Spezifikation
    • 01-02-05-02

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit