Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL HI 80 Tür
JANSEN JANISOL HI 80 Tür
JANSEN JANISOL HI 80 Tür
JANSEN JANISOL HI 80 Tür
JANSEN JANISOL HI 80 Tür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 Tür

    Das Türsystem JANSEN JANISOL HI erfüllt höchste Isolationsansprüche und überzeugt betreffend Sicherheit und Dauerhaftigkeit auch bei extremer Beanspruchung - wie es besonders in öffentlichen Gebäuden mit grossem Publikumsverkehr der Fall ist. Mit Dreifachisolierglas sind Türen mit hervorragenden Wärmedurchgangswerten von Ud 1.0 W/m2K problemlos erreichbar. Dank Hightech-Isolatoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff erreicht das neue Tür-System auch hervorragende statische Werte und schneidet bei den Systemprüfungen (Luft/Wasser/Wind/Mechanik) mit Top-Werten ab. Mit JANSEN JANISOL HI setzt Jansen neue Massstäbe in puncto zeitgenössischer Architektur kombiniert mit bester Wärmedämmung.

    Spezifikation
    • 01-02-04-01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjansen_janisol_hi_door
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-10
    • Editionsnummer5
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit