Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetür
JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetür
JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetür

    Das JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetürprogramm definiert den Wohnraum neu. Das bewährte System, das für grosse Öffnungen neu entwickelt wurde, lässt Innen- und Aussenraum miteinander verschmelzen und schafft so ein einzigartiges, offenes Wohnambiente. Das untere Schwellenprofil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglicht einerseits eine behindertengerechte Schwellenausbildung und garantiert andererseits auch eine optimale Wärmedämmung. Die JANSEN JANISOL 60 Hebeschiebetüren sind CE-konform und beim ift Rosenheim geprüft worden.

    Spezifikation
    • 01-04-01-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeFalt- und Schiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit