Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN VISS Drehtür
JANSEN VISS Drehtür
JANSEN VISS Drehtür
JANSEN VISS Drehtür
JANSEN VISS Drehtür
    Jansen AG

    JANSEN VISS Drehtür

    Die VISS Drehtür als Teil des Stahlprofilsystems basiert auf VISS Standardprofilen. Sie bietet eine einzigartige Systemlösung für grosszügige Fassadenöffnungen, die sich optisch ohne Bruch der Ästhetik in die Gebäudehülle einfügt. Durch die Integration als Systemlösung bietet sie Planungssicherheit mit BIM-Daten, Daten aus Janisoft, und eine Artikelverfügbarkeit ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten). Mit der CE-Kennzeichnung ist sie für umfassenden Einsatz geeignet.

    Spezifikation
    • 01-03-03-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_VISS_side-hung_door
    • ProduktfamilieStahlfassaden
    • ProduktgruppeVISS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)550
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit