Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
    JasonL

    Nest Phone Booth

    Google-Übersetzung,

    Hallo! Ich bin die Nest-Telefonzelle, Ihr Rückzugsort für vertrauliche Telefonate und Videokonferenzen. Ich sorge für störungsfreie Kommunikation und verfüge über einen separaten Bereich mit einem Einzelstuhl, damit Sie sich bei wichtigen Meetings besser konzentrieren können. Die farblich perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abgestimmten Wandverkleidungen sorgen für eine elegante und harmonische Atmosphäre für Ihre Gespräche.

    Ausgestattet mit zwei GPO-Steckdosen (USB und USB-C), einem Bewegungssensor, einstellbarer Lüftergeschwindigkeit und LED-Beleuchtung biete ich alles, was Sie für ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis benötigen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität und Komfort in der Nest-Telefonzelle, die Ihre Arbeit und Kommunikation verbessert.

    Mein bewegliches Design mit verdecktem Radsystem macht mich tragbar und vielseitig. Ich bin einfach auf- und abzubauen und zu transportieren und biete Ihnen die Flexibilität, überall Ihren idealen Arbeitsplatz zu schaffen. Ich bin Green Guard-zertifiziert und zeige damit mein Engagement für Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit.

    Spezifikation
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5 (main frame) and 2 (electrical devices)

      Product weight (kg): 300

      Seats (people): 1

      Main frame: Aviation aluminium frame and powdercoated matt

      Interior panel: Echo panel

      Acoustic materials: 12mm replaceable PET, flame retardent treatments

      Panel: Echo panel light grey, dark grey

      Carpet & floor seal: Anti static and stain resistant low loop pile carpet

      Ventilation: Turbo fan*1 + silent fab*1 24V 0-0.7A MAX16.8W

      Power: 110V-220V, 50-60Hz, 2 GPO Socket and motion sensor (24V motion sensor) 220V/10V integrated socket Usb A + Usb C

      Wall thickness (mm): 45

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNest-Phone-Booth
    • ProduktfamiliePods
    • ProduktgruppeNest Office Acoustic Privacy Pods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2326
    • Breite (mm)1080
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit