Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base

Google-Übersetzung,

Ich bin der Tommy Tub Chair Fabric – Holzbein, die perfekte Mischung aus modernem Stil und Komfort für verschiedene Umgebungen.

Mit meinem vollständig gepolsterten Stoffsitz und den stabilen Holzbeinen biete ich eine Kombination aus Robustheit, Langlebigkeit und Eleganz. Meine breiten Armlehnen und die großzügige Rückenlehne sorgen für ausreichend Halt und Komfort und machen jedes Sitzerlebnis zu einem Vergnügen.

Ich bin ideal für geschäftige professionelle und gewerbliche Umgebungen wie Büros, Salons und Schulen und passe problemlos in jeden Raum.

Erhältlich in drei Farben und verschiedenen Beinkonfigurationen, passe ich mich den unterschiedlichsten ästhetischen Vorlieben an. Meine Tragkraft beträgt 120 kg und ich habe 10 Jahre Garantie für langanhaltende Zufriedenheit. Perfekt für den Innenbereich, verschönere ich Ihr Sitzerlebnis.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) -Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummertommy-upholstered-chair
  • ProduktfamilieOffice Chairs
  • ProduktgruppeTommy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit