Der JBL 3153 3-Wege-Kinoleinwandlautsprecher, Teil der Cinema-Serie, liefert Wiedergabetreue und Leistung, die für den Namen JBL stehen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis für kostenbewusste Kinobesitzer, die ein erstklassiges Erlebnis bieten und gleichzeitig das Beste aus ihrer Investition machen möchten.
Der 460-Watt-3153 ist für kleine bis mittelgroße Kinos optimiert, liefert hohe SPLs und deckt Räume bis zu 14 m ab.
Der 3153 ist für problemlosen Einsatz und Betrieb konzipiert und lässt sich nahtlos in die gesamte JBL Cinema-Serie integrieren, die zwei Subwoofer und einen Hochleistungs-Surround umfasst. Lautsprecher sind bequem als komplette Systeme oder als einzelne M/HF- und NF-Module in separaten Gehäusen erhältlich.
Kombinieren Sie die Lautsprecher und Subs der Cinema-Serie mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor und den Crown XLC-Verstärkern, um eine vollständig integrierte Kino-Soundlösung aufzubauen.
Merkmale
Mehr Details
Premium-Sound ohne den Premium-Preis
Mit der Cinema-Serie war es noch nie so einfach, in den atemberaubenden Sound eines JBL-Kinosystems einzutauchen. 3153-Bildschirmlautsprecher bieten eine hohe Schalldruckleistung und eine breite Abdeckung und sorgen so für ein aufregendes Klangerlebnis auf jedem Platz. Fügen Sie 8102 Surrounds für eine vollständige Abdeckung hinzu; Kombinieren Sie sie mit den Subwoofern der JBL Cinema Series 3181F und 4281F für eine überragende Basserweiterung.
Grundsolide und zuverlässig
Vertrauen Sie darauf, dass die Cinema-Serie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Investition Spitzenleistung bietet: Die Systeme sind auf überlegene Gesamteffizienz ausgelegt; Wandlerschutzschaltung sorgt für Langzeitstabilität.
Einfache Bereitstellung, wie Sie möchten
Die Cinema-Serie wurde für eine optimierte Systemeinrichtung und -bedienung in einer Reihe von Konfigurationen entwickelt. 3153-Bildschirmlautsprecher bieten passive und Bi-Amping-Antriebsmodi und sind als Komplettsysteme oder als einzelne M/HF- und LF-Module in separaten Gehäusen erhältlich. Die Schrankhardware ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt, mit Eingangsanschlüssen auf der Gehäuseoberseite und Anschlussklemmen. Runden Sie Ihr System mit 8102 Surrounds und dem CPi2000 Cinema Prozessor ab.
Systemzustand überwachen
Genaue Diagnosen tragen dazu bei, dass Ihr System mit Spitzenleistung läuft: Crown XLC-Verstärker überwachen den Status der Verstärkung und Lautsprecherlasten durch Steuerungs- und TMS-Systeme von Drittanbietern, wenn sie mit dem JBL CPi2000-Prozessor verwendet werden; Anzeigen auf der Vorderseite überwachen wichtige Statistiken wie Signal, Clip, Brückenbetrieb, Standby und Fehler.
Bauen Sie ein integriertes Soundsystem
Vervollständigen Sie Ihr JBL-Kino-Soundsystem mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor, der Audioverbesserungen einschließlich DSP, Raum-EQ-Tuning, Lautstärkeregelung und Systemfehlererkennung bietet. Das CPi2000 verfügt über Lautsprechervoreinstellungen der Cinema-Serie für besseren Klang und bessere Leistung sowie eine einfachere Bereitstellung und kann den Verstärker- und Lautsprecherstatus an ein zentrales TMS-Steuerungssystem (Theater Management System) senden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |