Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der Kino-Subwoofer JBL 3181F, Teil der JBL Cinema-Serie, liefert Wiedergabetreue und Leistung, die für den Namen JBL stehen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis für kostenbewusste Kinobesitzer, die ein erstklassiges Klangerlebnis bieten möchten.

    Der 650-Watt-3181F liefert raumerschütternde Bässe für eine Vielzahl von Kinokonfigurationen, einschließlich Dolby Atmos- und DTS:X-Installationen. Der 3181F arbeitet nahtlos mit der gesamten JBL Cinema-Serie zusammen, die zwei 3-Wege-Bildschirmlautsprecher und einen Surround-Lautsprecher umfasst. Kombinieren Sie die Lautsprecher der Cinema-Serie mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor und den Verstärkern der Crown XLC-Serie, um eine vollständig integrierte JBL-Kino-Soundlösung aufzubauen.

    Merkmale

    • Geringe Tiefe von 14,97 Zoll (355 mm) spart Platz hinter Bildschirmen
    • Die Anschlüsse sind auf der Gehäuseoberseite montiert, um die Mindesttiefe zu erhalten
    • Eingebaute Rigging-Punkte erleichtern die Wandmontage für immersive Soundinstallationen wie Dolby Atmos und DTS:X
    • Polklemmen-Eingangsanschlüsse stimmen mit anderen JBL-Kinolautsprechern überein und sind einfach zu verdrahten
    • Der Footprint passt sowohl zu den JBL 3153 und 4253 Bildschirmlautsprechern als auch zur C200 Kinolautsprecherserie, um komplette Systemlösungen zu bauen
    • 4 Ohm Impedanz; kann mit Verstärkern der Crown XLC-Serie betrieben werden
    • 650 W Nennleistung
    • 132 dB Spitzenschalldruck
    • Frequenzgang: 30 Hz–500 Hz (-10 dB) (4π)

    Mehr Details

    Premium-Sound ohne den Premium-Preis
    Mit der Cinema-Serie war es noch nie so einfach, in den atemberaubenden Sound eines JBL-Kinosystems einzutauchen. Der Subwoofer der Cinema-Serie 3181F wurde nach den gleichen Standards entwickelt und gebaut wie alle anderen JBL-Kinoprodukte und bietet eine kraftvolle, druckvolle Basswiedergabe im Bereich von 30–500 Hz. Kombinieren Sie sie mit den Screen-Arrays der Cinema-Serien 3153 und 4253 und 8102 Surrounds für eine Komplettlösung.

    Grundsolide und zuverlässig
    Vertrauen Sie den Lautsprechern und Subwoofern der JBL Cinema-Serie, um während der gesamten Lebensdauer Ihrer Investition Spitzenleistung zu erbringen: Die Systeme sind auf überlegene Gesamteffizienz ausgelegt; Wandlerschutzschaltung sorgt für Langzeitstabilität.

    Einfache Bereitstellung, wie Sie möchten
    Die Cinema-Serie wurde für eine optimierte Systemeinrichtung und -bedienung in einer Reihe von Konfigurationen entwickelt. 3181F-Subwoofer arbeiten im 4-Ohm-Modus, sodass sie mit Verstärkern der Crown XLC-Serie betrieben werden können. Die Hardware ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt, mit Eingangsanschlüssen auf der Gehäuseoberseite und Anschlussklemmen.

    Systemzustand überwachen
    Genaue Diagnosen tragen dazu bei, dass Ihr System mit Spitzenleistung läuft: Crown XLC-Verstärker überwachen den Status der Verstärkung und Lautsprecherlasten durch Steuerungs- und TMS-Systeme von Drittanbietern, wenn sie mit dem JBL CPi2000-Prozessor verwendet werden; Anzeigen auf der Vorderseite überwachen wichtige Statistiken wie Signal, Clip, Brückenbetrieb, Standby und Fehler.

    Bauen Sie ein integriertes Soundsystem
    Vervollständigen Sie Ihr JBL-Kino-Soundsystem mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor, der Audioverbesserungen einschließlich DSP, Raum-EQ-Tuning, Lautstärkeregelung und Systemfehlererkennung bietet. Der JBL CPi2000-Prozessor enthält Lautsprechervoreinstellungen der Cinema-Serie für besseren Klang und Leistung sowie eine einfachere Bereitstellung und kann den Verstärker- und Lautsprecherstatus an ein zentrales TMS-Steuerungssystem (Theater Management System) senden.

    Spezifikation
    • SYSTEM TYPE: Subwoofer

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 30 Hz-500 Hz

      SYSTEM IMPEDANCE: 4Ω

      SYSTEM POWER: 650W

      SENSITIVITY (4 PI): 95 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 132 dB

      TRANSDUCERS: 1 x 18"

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: MDF

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      RIGGING SYSTEM: Four rigging points for hanging

      WEIGHT: 42 kg (92.60 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 355 x 736 x 933 mm (13.98 x 28.98 x 36.73 in)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3181f_professional-high-power-cinema-subwoofer
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeMedium Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit