Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System

    VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    12 Zoll Zwei-Wege-Line-Array-Lautsprechersystem
    Der VRX932LA-1 ist ein leichtes (46 lb / 21 kg) kompaktes 12-Zoll-Zwei-Wege-Line-Array-Lautsprechersystem, das für den Einsatz in Arrays mit bis zu sechs Einheiten ausgelegt ist.

    MERKMALE

    • JBLs exklusiver Neodym-Magnet-Differential Drive®-Tieftöner für hohe Leistung und geringes Gewicht.
    • VRX932LA-1 verfügt über 3 x 2408J Ringmembran-HF-Treiber. Der 2408 repräsentiert das neueste im JBL Professional Kompressionstreiber-Design.
    • Wellenleiter mit konstanter Krümmung für beispiellose Array-Kohärenz.
    • Stangensockel mit zwei Winkeln für Flexibilität beim Zielen. Ein oder zwei Lautsprecher können an einer 35-mm-Stange oder einem Stativ montiert werden.
    • Integrierte Rigging-Hardware zum einfachen Verbinden von Gehäusen und optionalem Array-Rahmen. Es können Arrays von bis zu sechs Gehäusen geflogen werden.
    • Array Configuration Selector erlaubt „Array Shading“ im passiven Modus.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 343 mm x 597 mm x 376 mm
      (13.5 in x 23.5 in x 14.8 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 Hz (+/-3db)
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Crossover Modes Bi-amp / passive, externally switchable
      Crossover Frequency 132 dB SPL peak 1.2 kHz
      System Maximum SPL Passive: 130 dB SPL peak , Bi-amp LF: 130 dB SPL peak
      System Sensitivity (1w @ 1m Passive: 95 dB SPL
      Bi-amp LF: 95 dB SPL
      Bi-amp HF: 114 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with 
      neodymium magnet, dual voice-coils, and dual magnetic gaps.
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in) voice-coil, neodymium 
      compression driver
      Nominal Impedance Passive: 8 ohm 
      Bi-amp LF: 8 ohm
      Bi-amp HF: 8 ohm
      Enclosure 18 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-guage perforated steel with acoustically transparent foam
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 21 kg (46 lb)
      Optional Accessories VRX932LA-AF: Suspension array frame 
      SS2-BK: Tripod speaker stand 
      SS3-BK: Satellite speaker pole,
      41 in (1041 mm) 
      SS4-BK: Adjustable satellite speaker pole to be used with the SRX718S only

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX932LA-1-12-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit