Der Kino-Subwoofer JBL 4281F, Teil der JBL Cinema-Serie, liefert Wiedergabetreue und Leistung, die für den Namen JBL stehen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis für kostenbewusste Kinobesitzer, die ein erstklassiges Klangerlebnis bieten möchten.
Der 1.600-Watt-4281F liefert raumerschütternde Bässe für eine Vielzahl von Kinokonfigurationen, einschließlich Dolby Atmos- und DTS:X-Installationen. Der 4281F arbeitet nahtlos mit der gesamten JBL Cinema-Serie zusammen, die zwei 3-Wege-Bildschirmlautsprecher und einen Surround-Lautsprecher umfasst. Kombinieren Sie die Lautsprecher der Cinema-Serie mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor und den Verstärkern der Crown XLC-Serie, um eine vollständig integrierte JBL-Kino-Soundlösung aufzubauen.
Merkmale
- Geringe Tiefe von 14,97 Zoll (355 mm) spart Platz hinter Bildschirmen
- Die Anschlüsse sind auf der Gehäuseoberseite montiert, um die Mindesttiefe zu erhalten
- Eingebaute Rigging-Punkte erleichtern die Wandmontage für immersive Soundinstallationen wie Dolby Atmos und DTS:X
- Polklemmen-Eingangsanschlüsse stimmen mit anderen JBL-Kinolautsprechern überein und sind einfach zu verdrahten
- Der Footprint passt sowohl zu den JBL 3153 und 4253 Bildschirmlautsprechern als auch zur C200 Kinolautsprecherserie, um komplette Systemlösungen zu bauen
- 4 Ohm Impedanz; kann mit Verstärkern der Crown XLC-Serie betrieben werden
- 1.600 W Nennleistung
- 139 dB Spitzenschalldruck
- Frequenzgang: 30 Hz–500 Hz (-10 dB) (4π)
- 4-Pin-Anschlüsse ermöglichen den getrennten (diskreten Modus) oder gemeinsamen (Parallel-Modus) Betrieb der beiden Wandler
Mehr Details
Premium-Sound ohne den Premium-Preis
Mit der Cinema-Serie war es noch nie so einfach, in den atemberaubenden Sound eines JBL-Kinosystems einzutauchen. Der Subwoofer der Cinema-Serie 4281F wurde nach den gleichen Standards entwickelt und gebaut wie alle anderen JBL-Kinoprodukte und bietet eine kraftvolle, druckvolle Bässe im Bereich von 30 bis 500 Hz. Kombinieren Sie sie mit den Lautsprechern Cinema Series 3153 und 4253 und den Surround-Lautsprechern 8102 für eine Komplettlösung.
Grundsolide und zuverlässig
Vertrauen Sie den Lautsprechern und Subwoofern der JBL Cinema-Serie, um während der gesamten Lebensdauer Ihrer Investition Spitzenleistung zu erbringen: Die Systeme sind auf überlegene Gesamteffizienz ausgelegt; Wandlerschutzschaltung sorgt für Langzeitstabilität.
Einfache Bereitstellung, wie Sie möchten
Die Cinema-Serie wurde für eine optimierte Systemeinrichtung und -bedienung in einer Reihe von Konfigurationen entwickelt. 4281F-Subwoofer arbeiten im 4-Ohm-Modus, sodass sie mit Verstärkern der Crown XLC-Serie betrieben werden können. Die 4-Pin-Anschlüsse des 4281F ermöglichen es, die beiden Wandler separat (diskreter Modus) oder zusammen (Parallelmodus) anzusteuern. Die Hardware ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt, mit Eingangsanschlüssen auf der Gehäuseoberseite und Anschlussklemmen.
Systemzustand überwachen
Genaue Diagnosen tragen dazu bei, dass Ihr System mit Spitzenleistung läuft: Crown XLC-Verstärker überwachen den Status der Verstärkung und Lautsprecherlasten durch Steuerungs- und TMS-Systeme von Drittanbietern, wenn sie mit dem JBL CPi2000-Prozessor verwendet werden; Anzeigen auf der Vorderseite überwachen wichtige Statistiken wie Signal, Clip, Brückenbetrieb, Standby und Fehler.
Bauen Sie ein integriertes Soundsystem
Vervollständigen Sie Ihr JBL-Kino-Soundsystem mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor, der Audioverbesserungen einschließlich DSP, Raum-EQ-Tuning, Lautstärkeregelung und Systemfehlererkennung bietet. Der JBL CPi2000-Prozessor enthält Lautsprechervoreinstellungen der Cinema-Serie für besseren Klang und Leistung sowie eine einfachere Bereitstellung und kann den Verstärker- und Lautsprecherstatus an ein zentrales TMS-Steuerungssystem (Theater Management System) senden.