Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8102 High-Power Professional Cinema Surround Speaker
8102 High-Power Professional Cinema Surround Speaker
8102 High-Power Professional Cinema Surround Speaker
8102 High-Power Professional Cinema Surround Speaker

    8102 High-Power Professional Cinema Surround Speaker

    Google-Übersetzung,

    Der professionelle Hochleistungs-Kino-Surround-Lautsprecher 8102, Teil der JBL Cinema-Serie, bietet Klangtreue und Leistung, die für den Namen JBL stehen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis für kostenbewusste Kinobesitzer, die ein erstklassiges Klangerlebnis bieten möchten. Der 10-Zoll-2-Wege-8102 ist für kleine bis mittelgroße Kinos optimiert und liefert hohe SPLs und eine Wurfweite von 40 Fuß für maximale Abdeckung sowie überlegene Kopffreiheit für verbesserte Leistung und langfristige Stabilität.

    Der 8102 ist für problemlosen Einsatz und Betrieb konzipiert und lässt sich nahtlos in die gesamte JBL Cinema-Serie integrieren, die zwei 3-Wege-Bildschirmlautsprecher und zwei Subwoofer umfasst. Kombinieren Sie die Lautsprecher der Cinema-Serie mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor und den Verstärkern der Crown XLC-Serie, um eine vollständig integrierte Kino-Soundlösung aufzubauen.

    Merkmale

    • 10-Zoll-Geber, 2-Wege-Konfiguration
    • 260 W Nennleistung
    • Die Impedanz von 8 Ω ermöglicht den Anschluss mehrerer Surround-Lautsprecher an einen einzigen Verstärkerkanal
    • 110° x 90° (horizontal x vertikal) Abdeckung
    • Das Gehäuse verfügt über eine um 20° nach unten abgewinkelte vordere Schallwand
    • 125 dB Spitzenschalldruck
    • Wurffähigkeit von bis zu 12 m (40 Fuß)
    • Frequenzgang: 55 Hz–18 kHz (-10 dB) (4π)
    • Eingangsklemmen auf der Gehäuseoberseite für schnellen Zugriff
    • Das Befestigungsdesign umfasst JBL QuickMount™-, Omnimount®- oder APC Multimount-Halterungen
    • Anschlussklemmen sind mit anderen JBL-Kinolautsprechern identisch und einfach zu verdrahten

    Mehr Details

    Premium-Sound ohne den Premium-Preis
    Mit der Cinema-Serie war es noch nie so einfach, in den atemberaubenden Sound eines JBL-Kinosystems einzutauchen. Der Surround-Lautsprecher der Cinema Series 8102 liefert bis zu 125 dB Peak SPL und bietet dank eines innovativen abgewinkelten Schallwanddesigns eine Abdeckung von 110 x 90 Grad. Kombiniere sie mit den JBL Cinema Series 3153 und 4253 Bildschirmlautsprechern und den 3181F und 4281F Subwoofern für eine Komplettlösung.

    Grundsolide und zuverlässig
    Vertrauen Sie darauf, dass die JBL Cinema-Serie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Investition Spitzenleistung bietet: Die Systeme sind auf überlegene Gesamteffizienz ausgelegt; Wandlerschutzschaltung sorgt für Langzeitstabilität.

    Einfache Bereitstellung, wie Sie möchten
    Die Cinema-Serie wurde für eine optimierte Systemeinrichtung und -bedienung in einer Reihe von Konfigurationen entwickelt. Die Hardware ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt, mit Eingangsanschlüssen auf der Gehäuseoberseite und Anschlussklemmen.

    Systemzustand überwachen
    Genaue Diagnosen tragen dazu bei, dass Ihr System mit Spitzenleistung läuft: Crown XLC-Verstärker überwachen den Status der Verstärkung und Lautsprecherlasten durch Steuerungs- und TMS-Systeme von Drittanbietern, wenn sie mit dem JBL CPi2000-Prozessor verwendet werden; Anzeigen auf der Vorderseite überwachen wichtige Statistiken wie Signal, Clip, Brückenbetrieb, Standby und Fehler.

    Bauen Sie ein integriertes Soundsystem
    Vervollständigen Sie Ihr JBL-Kino-Soundsystem mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor, der Audioverbesserungen einschließlich DSP, Raum-EQ-Tuning, Lautstärkeregelung und Systemfehlererkennung bietet. Das CPi2000 enthält Lautsprechervoreinstellungen der Cinema-Serie für besseren Klang und Leistung sowie eine einfachere Bereitstellung und kann den Verstärker- und Lautsprecherstatus an ein zentrales TMS-Steuerungssystem (Theater Management System) senden.

    Spezifikation
    • SYSTEM TYPE: 2-way passive surround

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 55 Hz–18 kHz

      SYSTEM IMPEDANCE: 8Ω

      SYSTEM POWER: 260W

      SENSITIVITY (4 PI): 92 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 125 dB

      SYSTEM DIRECTIVITY (H x V): 110° x 90°

      TRANSDUCERS: LF: 1 x 10”

      HF: 1 x 1”

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Cabinet: MDF Horn: Plastic Grill: Fabric

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      WEIGHT: 8.5 kg (18.74 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 254 x 370 x 470 mm (10 x 14.57 x 18.5 in)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8102_high-power-professional-cinema-surround-speaker
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeMedium Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers