Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker

    CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker

    Google-Übersetzung,

    200 cm hoher Constant Beamwidth Technology™ Line-Array-Säulenlautsprecher mit zweiunddreißig 50-mm-Treibern
    Der CBT 200LA-1 mit Constant Beamwidth Technology™ stellt einen Durchbruch in Bezug auf Musterkonsistenz und Abdeckungsoptionen dar, indem er komplexe analoge Verzögerungsstrahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine hervorragende, konsistente Abdeckung ohne inkonsistentes vertikales Beamen, ungleichmäßige Abdeckung und Out zu erreichen -of-coverage lobing, die sowohl für aktive als auch für nicht aktive Säulenlautsprecher typisch sind.

    MERKMALE

    • Die patentierte Constant Beamwidth Technology™ bietet eine echte Breitbandabdeckung mit konstanter Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Lobing außerhalb der Abdeckung.
    • Die Höhe von 200 cm (6,6 ft) erweitert die Mustersteuerung auf niedrigere Frequenzen.
    • Vertikale Musterabdeckung umschaltbar zwischen 30° und 15° für mittlere oder lange Abdeckung.
    • Die asymmetrische Einstellung für die vertikale Abdeckung mit progressivem Gradienten leitet mehr Klang in den entfernten Bereich des Hörraums, wodurch die Schallpegel von vorne nach hinten konsistenter werden. Progressive-Gradient Ausmaß ist einstellbar.
    • Die schmale Breite von 98,5 mm (3,8 Zoll) passt optisch in eine Vielzahl von Anwendungen.
    • Dynamischer Sonic-Guard™-Überlastschutz mit geringer Hörbarkeit.
    • Schwenkbare (schwenk-)/neigbare Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
    • Eingebaute 70-V-/100-V-Transformatoren plus direkte Fähigkeit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-200LA-1-200-cm-Tall-Constant-BeamwidthTechnology-Line-Array-Column-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers