Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    Google-Übersetzung,

    Speziell entwickelte Erweiterung für CBT 70J-1 Line-Array-Säulenlautsprecher. Mit stärkerem Gitter.

    Bei Anschluss an einen CBT 70J-1 Line-Array-Säulenlautsprecher bietet die CBT 70JE-1 Extension eine erweiterte Basswiedergabe, eine erweiterte Mustersteuerung und erhöhte Klangausgabepegel. Das kombinierte Array-System bietet die Constant Beamwidth Technology™, die einen Durchbruch in der Musterkonsistenz darstellt, indem es komplexe analoge Strahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine hervorragende, konsistente vertikale Abdeckung ohne die schmale vertikale Bündelung und das Out-of-Coverage-Lobing zu erreichen, die für passive Lautsprecher typisch sind Säulenlautsprecher.

    Merkmale

    • Komponenten: Vier 125-mm-Hochleistungs-LF-Treiber (70JE-1)
    • 500 Watt Belastbarkeit (70JE-1)
    • Eingebautes, speziell entwickeltes Crossover-Netzwerk zur Kombination mit CBT 70J-1 (70JE-1)
    • Inklusive Kupplungsplatte (70JE-1)
    • Erweiterte Mustersteuerung (bis 400 Hz für eine Steuerung von ± 20°, bis 200 Hz für eine erhebliche Auslöschung außerhalb der Achse)
    • Erweiterte Basswiedergabe bis 45 Hz.
    • Komponenten: Sechzehn 25 mm (1 Zoll) Weichkalotten-Hochtöner und acht 125 mm (5 Zoll) Hochleistungs-Tieftöner.
    • Die zum Patent angemeldete Constant Beamwidth Technology™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Vertikale Musterabdeckung umschaltbar zwischen 45° für mittlere Reichweite und 25° für Anwendungen mit langer Reichweite.
    • Das schaltbare Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus.
    • Kupplungsplatte und schwenkbare (Schwenk-)/Neigehalterung für die Wand im Lieferumfang enthalten (das hintere Einsteckpunktmuster passt zu Standardhalterungen von Drittanbietern)
    Spezifikation
    • Drivers: Eight (8) 130 mm (5 in) LF drivers Sixteen (16) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Response (-10dB): 45 Hz – 20 kHz
      Coverage Angle: Vertical (selectable via switch) Narrow Mode: 25° (2 kHz – 16 kHz) (±10°) Broad Mode: 45° (350 Hz – 16 kHz) (±10°) Horizontal 150° (500 Hz – 18 kHz, ±20°)
      Sensitivity: Narrow: (speech mode) 98 dB @ 2.83V, 95 dB @ 2.0V (150 Hz – 8 kHz) (music mode) 94 dB @ 2.83V, 91 dB @ 2.0V (80 Hz – 18 kHz) Broad: (speech mode) 97 dB @ 2.83V, 94 dB @ 2.0V (100 – 8 kHz) (music mode) 93 dB @ 2.83V, 90 dB @ 2.0V (70 Hz – 18 kHz)
      Impedance: 4 ohms
      Power Rating: 1000 W (4000 W peak), 2 hrs 700 W (2800 W peak), 100 hrs
      Maximum SPL (1m): Narrow: (speech mode) 125 dB cont ave (131 peak) (music mode) 121 dB cont ave (127 peak) Broad: (speech mode) 124 dB cont ave (130 peak) (music mode) 120 dB cont ave (126 peak)
      Low Frequency Drivers: 8 pcs, 130 mm (5 in) drivers, dual magnet neodymium, 38 mm (1.5 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      High Frequency Drivers: 16 pcs, 25 mm (1 in) drivers, dual magnet neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      Enclosure: Fiberglass-reinforced ABS cabinet, painted aluminum grille.
      Outdoor Capability: IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. UV, moisture and 200-hr ASTM G85 acid-air/salt-spray resistant.
      Color: Black or white (-WH)
      Insert Points: 20 insert points total, 8 utilized for coupler plate, M6 (16 mm deep) on back panel
      Mounting: Coupler plate joins the CBT70J-1 and 70JE-1 end-to-end. Threaded points on coupler plate accepts OmniMount™ 60.0 Series and 120.0 Series compatible wall-mount brackets, as well as points for the swivel (pan)/tilt wall bracket that is included with CBT 70J-1. Twelve (12) additional M6 mounting points accept forged shoulder steel eyebolts or swivel clips for suspension.
      Dimensions (H x W x D): 1388 x 170 x 237 mm(54.8 x 6.7 x 9.3 in)
      Net Weight: 20.4 kg (45 lb)
      Included Accessories: Coupler plate (included with 70JE-1) Swivel (pan) / tilt wall bracket (included with 70J-1)
      Optional Accessories: MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT-SMB1 Stand-Mount Bracket for use with 35 mm heavy duty speaker stand (must be heavy-duty stand for stability with this array) MTC-CBT-FM2 flush-mount low-profile wall-mount bracket
      Components - 70JE-1: Four (4) 130 mm (5 in) LF drivers
      Frequency Range (-10 dB) - 70JE-1: 45 Hz – 700 Hz
      Sensitivity (2.83V @ 1m) - 70JE-1: 90 dB full space, 96 dB half-space (65 Hz - 300 Hz)
      Nominal Impedance - 70JE-1: 8 ohms
      Power Capacity - 70JE-1: 500 W (2000 W peak), 2 hrs 350 W (1400 W peak), 100 hrs
      Max SPL - 70JE-1: 117 dB
      Net Weight - 70JE-1: 8.2 kg (18 lb)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-70JE-1-Purpose-Designed-Extension-for-CBT-70J-1-Line-Array-Column-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit