Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Google-Übersetzung,

    Wandlerbaugruppe für 6,5-Zoll-Deckenlautsprecher
    Der Control 26C ist ein leistungsstarker Deckenlautsprecher mit einem koaxial montierten 6,5-Zoll-Tieftöner und einem titanbeschichteten 3/4-Zoll-Hochtöner, der in der Lage ist, einen maximalen Schallpegel über einen großen Abdeckungsbereich zu liefern.

    MERKMALE

    • Koaxial montierter 165-mm-Tieftöner (6,5 Zoll) mit Butylkautschuksicke und 19-mm-Titanbeschichteter, beugungsgeladener Hochtöner.
    • Hohe Leistung, breiter Frequenzgang und geringe Verzerrung für hohe Schallpegelfähigkeit.
    • Der exklusive SonicGuard™-Überlastschutz von JBL ermöglicht ein höheres Betriebsniveau und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.
    • Verpackt mit Gitter, Backcan und Kachelschienen für eine schnelle Installation und einfache Lagerung beim Händler.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 75 Hz - 20 kHz
      Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 89 dB, 1m/1 W
      Nominal Coverage Angle 110°
      Directivity Index (DI) 4.6 averaged 500 Hz to 4 KHz
      Nominal Impedance 16 ohms
      Rated Maximum SPL 107 dB SPL @ 1m (3.3 ft)
      Low Frequency 165 mm (6.5 in)
      High Frequency 19 mm (.75 in) titanium
      Terminations Screw locking barrier strip
      Dimensions (H x Dia) 210 mm x 252 mm (8.3 in x 9.9 in)
      Net Weight (ea) 2.7 kg (6 lbs)
      Shipping Weight (pair) 6.4 kg (15 lbs)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-26C-6_5-Ceiling-Loudspeaker-Transducer-Assembly
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit