Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    Google-Übersetzung,

    Der JBL PRX ONE All-in-One-Säulen-PA verfügt über ein akustisch optimiertes Säulen-Array mit einem 7-Kanal-Digitalmixer, einer vollständigen Suite professioneller DSP, erstklassiger Audiokonnektivität, Bluetooth-Funktionalität und der universellen JBL Pro Connect-App-Steuerung.

    Genießen Sie unübertroffene Kraft und Leistung in einem schlanken, kompakten Paket: PRX ONE liefert dank seines speziell entwickelten 12-Hochtöner-Säulen-Arrays mit JBL AIM-Akustiktechnologie, 12 Zoll, einen atemberaubenden maximalen SPL von 130 dB mit konsistentem Wurf von vorne nach hinten Bassreflex-Tieftöner und eingebauter 2.000-Watt (Peak)-Verstärker.

    Wählen Sie großartigen Sound schnell und mit weniger Geräten, indem Sie die vollständige Suite professioneller Lexikon- und dbx-Effekte von PRX ONE verwenden, einschließlich Hall, Verzögerung, Komprimierung und dbx DriveRack-Technologie mit AFS Pro Automatic Feedback Suppression. Verbinden Sie Mikrofone, Instrumente, mobile Geräte und drahtlose Rigs mit den vielseitigen I/Os des PRX ONE (mit dedizierten Phantomspeisungs- und Hi-Z-Eingängen und professionellen Neutrik-Anschlüssen) und ausgeklügelten Bluetooth 5.0-Funktionen. Arbeiten Sie schneller und einfacher mit einem intuitiven, von Soundcraft entworfenen Dual-Mode-Digitalmixer, der auf allgemeine Mixfunktionen oder Channel-Strip-Steuerung eingestellt werden kann, alles steuerbar über eine App oder ein integriertes Farb-LCD.

    PRX ONE ist ideal für DJs, Musiker, Veranstaltungsorte, Firmenmoderatoren, Verleihfirmen und Gotteshäuser. Es ist die perfekte Lösung für alle, die erstklassige Leistung, akustische Leistung, kreative Steuerung und Konnektivität in einer eleganten, voll ausgestatteten Säulen-PA suchen, die sich sowohl für installierte als auch für tragbare Anwendungen eignet.

    Merkmale

    • Die vertikale Anordnung von 12 2,5-Zoll-Treibern liefert eine konsistente, gleichmäßige HF-Reaktion von der Vorderseite des Raums bis zur Rückseite
    • Maßgeschneiderte Hochfrequenztreiber verfügen über kupferbeschichtete Polstücke, um Verzerrungen zu minimieren und einen glatten, natürlichen Hochfrequenzgang zu gewährleisten
    • Die geometrisch optimierte Array-Shading-Technologie von JBL AIM (Array Inumbration Mechanics) gewährleistet eine konsistente Front-to-Back-Abdeckung
    • Das breite Abstrahlmuster von 130° (H) x 30° (V) sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung des gesamten Publikumsbereichs
    • Ausgeklügeltes Crossover-Management und HF/LF-Kopplung ermöglichen eine natürlichere Low-End-Reaktion und eine glatte, gleichmäßige Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich
    • Der 12-Zoll-Bassreflex-Tieftöner erweitert die Basswiedergabe auf 35 Hz
    • 2.000 Watt (Spitze), voll überbrückter Klasse-D-Verstärker mit Leistungsfaktorkorrektur und hochlinearen Induktoren bietet saubere, effiziente Systemleistung, überlegene Aussteuerungsreserve, niedrigen THD und Schutz vor Spannungsspitzen
    • Vier hocheffiziente, rauscharme Mikrofonvorverstärker sorgen für eine konstante Bandbreite bei jedem Verstärkungspegel
    • 130 dB max. Schalldruck
    • Der integrierte 7-Kanal-Digitalmixer mit Dual-Betriebsmodus gibt Benutzern die volle Kontrolle über ihre Eingangsfader oder einzelne Kanalsteuerungen wie Bass, Mitten, Höhen und Effekt-Sends.
    • Leistungsstarke Lexicon-Effekt-Engine mit Delay, Reverb-Chorus, Echo und Sub-Synthesizer, mit Voreinstellungen für eine einfache Einrichtung
    • Die dreistufige DSP-Steuerung bietet mehrstufige Benutzererfahrungen basierend auf dem Wissensstand
    • Die dbx DriveRack Inside-Technologie bietet AFS (Automatic Feedback Suppression), einen 8-Band-Master-EQ, einen System-Limiter sowie Gates und Kompressoren auf jedem Kanal für eine unübertroffene dynamische Kontrolle
    • One-Touch-Ducking von Soundcraft stellt sicher, dass Sprache immer gehört wird
    • Der einfache, intuitive Vollfarb-LCD-Bildschirm bietet einfachen Zugriff auf alle PRX ONE-Funktionen
    • 8 Benutzervoreinstellungen optimieren sofort den Systemklang
    • Robuste Audiokonnektivität: Zu den I/Os gehören 4 XLR Combo, 2 Hi-Z, 1 1/8-Zoll/BT-Audio und 1 XLR Pass Thru
    • 2 USB 2.0-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten und zur Stromversorgung von drahtlosen AKG-Systemen (mit optionalem JBL-Adapterkabel)
    • Zwei Kanäle mit echter +48-V-Phantomspeisung erweitern die Mikrofonunterstützung
    • Die Bluetooth 5.0-Konnektivität ermöglicht die Fernsteuerung des Systems von bis zu 10 Geräten mit der JBL Pro Connect App
    • Vollständige App-Steuerung mit JBL Pro Connect
    • Robuste Gehäuse widerstehen den Strapazen der Straße
    • Optionale Halterung und Adapter ermöglichen die Wand- oder Traversenmontage des Arrays unabhängig vom Subwoofer für dauerhafte Installationen
    • Computermodellierter ComfortGrip-Griff vereinfacht den Transport
    • Inklusive Nylon-Tragetasche für Array
    • Attraktiver, diskreter Formfaktor
    • Gewicht: 25,7 kg
    Spezifikation
    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size12"
      Tweeter Size2.5"
      Tweeter Count12
      Max SPL130dB
      Freq Range -1035-20kHz
      Freq Range -340-20kHz
      Hor Dispersion130°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating2000W Peak
      1000W RMS
      AC power input300W 100-230V AC 50-60Hz
      Input Impedance4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.
      Crossover Frequency260Hz
      I/O4 XLR Combo Jacks
      2 1/4” Hi-Z
      1 1/8”/BT Summed
      1 XLR Pass Through
      CabinetPP
      Net Weight25.7 kg (56.6 lbs)
      Gross Weight31.75 kg (69.9 lbs)
      Dimensions (H x W x D)850 mm x 482 mm x 647 mm (33.4 in x 18.9 in x 25.4 in)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprx-one-all-in-one-powered-column-pa-with-mixer-and-dsp
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppePRX Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit