Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Google-Übersetzung,

Quadratisches Gitter für die Serien Control 200 und Control 300

Merkmale

  • Robuste 19-Gauge-Metallkonstruktion für dauerhafte Zuverlässigkeit.
  • Geformtes Design für ein elegantes Erscheinungsbild und perfekt für jedes Dekor oder jede architektonische Umgebung.
  • Die Verzinkung bietet eine rost- und kratzfeste Oberfläche für jahrelangen wartungsfreien Verschleiß.
  • Die pulverbeschichtete Lackierung minimiert Kratzer und kann leicht neu gestrichen werden, um sie an jede Raumfarbe anzupassen.
Spezifikation
  • Dimensions (H x W x D): 340 x 340 mm (13.4 x 13.4 in)square grille x depth from baffle of 10 mm (0.4 in)
    Material: Zinc plated 19 gauge steel
    Finish: Powder coated RAL9016 “Traffic White”, satin finish
    Grille Attachment to Baffle: 4 pcs M4 machine screws in corners
    Net Weight: 0.7 kg (1.5 lbs)
    Shipping Weight: 1.0 kg (2.2 lbs)
    Included Accessories: 5 pcs M4 powder coated machine screws. 5 pcs M4 powder coated countersink washers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMTC-SG6-8-Square-Grille-for-Control-200-and-Control-300-Series
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers