Eleganter Aufputz-Lautsprecher mit niedrigem Profil
Der SLP14/T Zwei-Wege-Aufputzlautsprecher bietet dank einer koaxialen 4-Zoll-Treiberergänzung, die den legendären JBL-Sound liefert, einen satten, detaillierten Wide-Range-Sound und eine breite, konsistente Abdeckung in einem schlanken, flachen Gehäuse bekannt für. Der SLP14/T ist eine ideale Grundlage für eine Reihe von Anwendungen: Er verfügt über einen 25-Watt-Mehrstufentransformator für den Einsatz in 70-V-/100-V-Systemen und ist für direkten 8-Ohm-Betrieb umschaltbar. Dieser robuste Lautsprecher verfügt über eine Belastbarkeit von 50 Watt und liefert bei jeder Lautstärke sauberen, klaren Klang.
Die Installation erfolgt schnell und einfach mit der mitgelieferten einschiebbaren Wandhalterung; Eine um 15° nach unten geneigte Abdeckung ermöglicht eine bündige Montage an einer Wand. Eine mitgelieferte Regenabdeckung schützt den Anschlussraum bei Außenanwendungen. Dieser elegant verarbeitete Lautsprecher – Gewinner internationaler Designpreise für hervorragendes Industriedesign – ergänzt jede Einrichtung und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Der stilvolle, großartig klingende JBL SLP14/T eignet sich perfekt für Veranstaltungsorte wie gehobene Restaurants, Hotels, Resorts, Einzelhandelsgeschäfte und alle Installationsanwendungen, die einen diskreten und dennoch eleganten Look erfordern.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |