Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD5125 - Mid/High / Low Frequency

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Google-Übersetzung,

Mittlere/hohe/niedrige Frequenz – PD5125

Der PD5125 ist ein Hochleistungs-Tieftonlautsprecher, der aus zwei 380 mm (15 Zoll) VGC™ Vented Gap Cooled-Tieftontreibern in einer frontseitig geladenen, belüfteten Konfiguration besteht. Der trapezförmige Schrank ist mit M10-Gewindeaufhängepunkten ausgestattet.

MERKMALE

  • Zwei leistungsstarke 380-mm-Tieftontreiber, die in separaten belüfteten Kammern 691 (27,2) montiert sind.
  • Tieftonerweiterung bis 40 Hz.
  • Gehäuseabmessungen kompatibel mit allen PD5000- und PD700-Modellen 20°.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppePoint Source Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers