Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-ScreenArray-Kinolautsprecher
    Der C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker kombiniert die neuesten technologischen Fortschritte von JBL mit einer kompakten Stellfläche und einem erschwinglichen Preispunkt, wodurch es einfach ist, das Klangerlebnis in Ihrem kleinen oder mittelgroßen Kino zu verbessern. Der C211 hat eine Tiefe von 12", was ihn perfekt für kleine Kinos mit begrenztem Platz macht. Der C211 verwendet die gleiche Hochfrequenz-Treibertechnologie, die in den Master-Referenz-Studiomonitoren der 7er-Serie zu finden ist, auf die Top-Filmstudios auf der ganzen Welt vertrauen , wird Ihr Publikum von jedem Platz im Haus aus ein fesselnderes, authentischeres Erlebnis genießen – genau wie von den Machern beabsichtigt.Mit einer maximalen Wurfweite von 16 m (52') ist der C211 für ein kleines bis mittleres Kino sowie VIP konzipiert Betrachtungsräume.

    MERKMALE

    • Zwei-Wege-ScreenArray®-Design der nächsten Generation für maximale Leistung, verbesserte Abdeckung und minimale Verzerrung
    • Der C211 2409H verwendet denselben HF-Treiber wie die Master-Referenz-Studiomonitore der Serie 7
    • 12" Stellfläche spart Platz ohne Leistungseinbußen
    • Fortschrittliches passives Crossover-Netzwerk in Kombination mit hochmodernem DSP im Verstärker erzeugen eine hochpräzise Wiedergabe und Reaktion
    • Konzipiert für kleine Kinos und VIP-Räume für eine maximale Wurfweite von 13,5 m (44,28 ft)

    Schlüsselwörter: Harmann


    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 14kHz
      Frequency Response (-10 dB) 44Hz - 18kHz
      Free Field Sensitivity 99 dB SPL@1W, 1M
      Calculated Max SPL 125dB
      Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 175W
      Furthest Seat 13.5m/44.28ft
      Unit Weight 79lbs (35.82kg)
      Dimensions Inches (H x W x D) 31" x 40" x 12"
      Dimensions CM (H x W x D) 78.74 x 101.6 x 30.48

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC211-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeSmall Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit