Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-Hochleistungs-ScreenArray-Kinolautsprecher
    Der C222HP Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker kombiniert die neuesten technologischen Fortschritte von JBL mit einer kompakten Stellfläche und einem erschwinglichen Preispunkt, wodurch es einfach ist, das Klangerlebnis in Ihrem kleinen oder mittelgroßen Kino zu verbessern. Mit der zum Patent angemeldeten Dual Dissimilar Arraying- und Acoustic Aperture-Technologie bietet der C222HP eine bemerkenswert gleichmäßige Abdeckung und eine glatte, genaue Klangwiedergabe für jedes Mitglied Ihres Publikums. Der C222HP ist perfekt für kleine und mittlere Multiplexe, Studios und Synchronbühnen mit beengten Platzverhältnissen. Und da der C222HP dieselbe Treibertechnologie verwendet, auf die Top-Filmstudios auf der ganzen Welt vertrauen, wird Ihr Publikum von jedem Platz im Haus aus ein fesselnderes, authentischeres Erlebnis genießen – genau so, wie es die Schöpfer beabsichtigt haben. Der C222HP repräsentiert JBLs fortschrittlichstes ScreenArray® für zwei Kinos.

    MERKMALE

    • Zwei-Wege-ScreenArray®-Design der nächsten Generation für maximale Leistung, verbesserte Abdeckung und minimale Verzerrung
    • Die zum Patent angemeldete Dual Dissimilar Arraying Technology erzeugt ein Abdeckungsmuster für geneigte Sitzbereiche und erweitert die HF-Ausgangsleistung und die Mustersteuerung um eine volle Oktave in beiden Spektralextremen
    • Die zum Patent angemeldete Acoustic Aperture Technology bietet verbesserte Treiber für geringere Verzerrungen und höhere Empfindlichkeit sowie eine verbesserte Mittenbereichsleistung für einen sanften Crossover-Übergang
    • 14" tiefe Stellfläche spart Platz ohne Leistungseinbußen
    • Entwickelt, um eine maximale Wurfweite von 35 m (115') zu erreichen
    • C222HP ist für mittelgroße Kinos, Studios und Synchronbühnen konzipiert. Das einzigartige 2-Wege-Design, das die Acoustic Aperture enthält, ermöglicht eine reibungslose Reaktion durch Übergangsfrequenzen

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Response (-3 dB) 44Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6 dB) 40Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 36Hz - 20kHz
      Max Continuous SPL 135 dB
      Horizontal Coverage (-6 dB) 100° @ 4kHz
      Vertical Coverage (-6 dB) Asymetrical 600 (+25, -45 @ 4kHz)
      Electrical  
      LF Nominal Impedance 4Ω
      HF Nominal Impedance 8Ω
      LF Minimum Impedance 3.15Ω @ 140Hz
      HF Minimum Impedance 3.89Ω @ 9kHz
      LF Power Handling (2Hr AES Rating) 1200W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 720W
      HF Power Handling (2Hr AES Rating) 85W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 51W
      Free Field Sensitivity  
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 112 dB SPL @ 2.83V
      Transducers  
      Low Frequency 2 x 2275H-BK
      High Frequency 2 x 2515XP-J
      Furthest Seat  
      Meters 35
      Feet 115
      Physical  
      Dimensions (H x W x D) - Inches 59 x 33.75 x 14
      Dimensions (H x W x D) - CM 149.8 x 85.73 x 35.56
      Input Connectors Screw Terminal Barrier Strip

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC222HP-Two-Way-High-Performance-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeSmall Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit