Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Constant Beamwidth Technology ™ Line-Array-Säule mit einstellbarer Abdeckung mit asymmetrischer vertikaler und verjüngter horizontaler Abdeckung
    Der CBT1000 baut auf unserem äußerst erfolgreichen Durchbruch der Constant Beamwidth Technology™ auf und stellt die nächste Generation der Mustersteuerungskonsistenz dar, die eine einstellbare vertikale Abdeckung und einen sich verjüngenden horizontalen Wellenleiter verwendet, um die Vielseitigkeit bei der Ausrichtung der Abdeckung des Lautsprechers zu erhöhen, um die Raumgeometrie genauer abzubilden in einer Vielzahl von Hörräumen.

    MERKMALE

    • Die asymmetrische vertikale Abdeckung sendet mehr Klang in den entfernteren Bereich des Raums, um die Schallpegel von vorne nach hinten konsistenter zu machen.
    • Komponenten: Vierundzwanzig (24) 25 mm (1 Zoll) Extra-Hochleistungs-Weichkalotten-Hochtöner und sechs (6) 165 mm (6-1/2”) Tieftontreiber mit hoher Auslenkung, die koaxial angeordnet sind.
    • Die Constant Beamwidth Technology™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Die vertikale Musterabdeckung ist individuell einstellbar durch einen Bereich von vier (4) „Pattern Up“-Winkeln und vier (4) „Pattern Down“-Abdeckungswinkeln für insgesamt sechzehn (16) verschiedene Abdeckungskombinationen, alles ohne die Verwendung von externer DSP-Verarbeitung .
    • Der zum Patent angemeldete konische horizontale Wellenleiter bietet eine kontinuierlich variierende horizontale Abstrahlung (sehr breit für Kurzdistanz, schmaler für Langdistanz) und liefert eine hervorragende Abdeckung sowohl in den vorderen als auch in den hinteren Ecken eines Raums.
    • Raumabdeckung mit einem einzelnen Lautsprecher bei hohem SPL, mit wenig Oversplash und starker Basswiedergabe bis unter 40 Hz.
    • Das schaltbare Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus.
    • Schwenkbare (schwenk-)/neigbare Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Components Six (6) 165 mm (6.5 in) LF drivers Twenty-four (24) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Range (-10 DB) 45 Hz – 20 kHz
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space); 95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up,“Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms (4 ohms above 1 kHz; 8 ohms below 800 Hz)
      Power Capacity 1500 W (6000 W peak), 2 hrs; 1000 W (4000 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 65.0 Volts RMS (2 hrs), 130.0 Volts Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing: 131 dB continuous average pink noise, 134 dB continuous program, 137 dB Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing: 127 dB continuous average pink noise, 130 dB continuous program, 133 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing: 128 dB continuous average pink noise, 131 dB continuous program, 134 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing: 124 dB continuous average pink noise, 127 dB continuous program, 130 dB peak
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis. Pattern UP Settings: “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12° “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15° “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20° “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24° Pattern DOWN Settings: “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12° “Narrow”: -6dB @ -10°, -12 dB @ -20° “Broad”: -6dB @ -17°, -12 dB @ -28° “Downfill”: -6dB @ -20°, -12 dB @ -35°
      Horizontal Coverage -pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable. Long-throw (top) section: 100° Middle section: 130° Short-throw (bottom) section: 160°
      Recommended High-Pass 35Hz, 24 dB/oct or greater
      Low Frequency Drivers 6 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, lightweight neodymium motors, 50 mm (2.0 in) diameter voice coils, copper-capped pole tips to minimize flux modulation and linearize inductance, 16 mm (0.63 in) long coil for high linear drive and high power handling, damped blended textile surround, coated cones for moisture, UV and salt resistance. Magnetically shielded.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 cover. ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs.).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points 14 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), forged-shoulder steel eyebolts, swivel rings, and after-market third-party brackets, plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), +/- 15 degree tilt in 1 degree fixed increment points. Fourteen (14) threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third-party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D): 1020 mm x 250 mm x 345 mm (40.2 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 24.5 kg (54 lbs)
      Shipping Weight 38.6 kg (85 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-1000-Constant-Beamwidth-Technology-Adjustable-Coverage-Line-Array-Column
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit