Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    Google-Übersetzung,

    Beim Anschluss an einen CBT1000-Line-Array-Säulenlautsprecher bietet die CBT1000E-Erweiterung eine erweiterte Basswiedergabe, erweiterte Mustersteuerung und erhöhte Tonausgabepegel. Das kombinierte Array-System bietet die Constant Beamwidth Technology™, die einen Durchbruch in der Musterkonsistenz darstellt, indem es komplexe analoge Strahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine hervorragende, konsistente vertikale Abdeckung ohne die schmale vertikale Bündelung und das Out-of-Coverage-Lobing zu erreichen, die für passive Lautsprecher typisch sind Säulenlautsprecher.

    MERKMALE

    • Komponenten: Sechs (6) 165-mm-Tieftöner mit hoher Auslenkung (CBT1000E)
    • 1500 Watt Belastbarkeit (CBT1000E)
    • Eingebautes, speziell entwickeltes Crossover-Netzwerk zur Kombination mit CBT1000 (CBT1000E)
    • Inklusive Kupplungsplatte (CBT1000E)
    • Erweiterte Musterkontrolle
    • Komponenten: Vierundzwanzig (24) 25-mm-Hochtöner mit weicher Kalotte und zwölf (12) 165-mm-Tieftöner mit hoher Auslenkung (CBT1000+1000E)
    • 3000 Watt Belastbarkeit (CBT1000+1000E)
    • Die zum Patent angemeldete Constant Beamwidth Technology ™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Die vertikale Musterabdeckung ist individuell einstellbar durch einen Bereich von vier (4) „Pattern Up“-Winkeln und vier (4) „Pattern Down“-Abdeckungswinkeln für insgesamt sechzehn (16) verschiedene Abdeckungskombinationen, alles ohne die Verwendung von externer DSP-Verarbeitung (CBT1000)
    • Der zum Patent angemeldete konische horizontale Wellenleiter bietet eine kontinuierlich variierende horizontale Abstrahlung (sehr breit für kurze Distanzen, schmaler für lange Distanzen) und liefert eine hervorragende Abdeckung sowohl in den vorderen als auch in den hinteren Ecken eines Raums (CBT1000)
    • Raumabdeckung mit einem Lautsprechersystem bei hohem SPL, mit wenig Oversplash und starker Basswiedergabe bis unter 38 Hz (CBT1000+1000E)
    • Umschaltbares Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus (CBT1000)
    • Schwenkbare (Schwenk-)/Neige-Wandhalterung und Kupplungsplatte im Lieferumfang enthalten.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      1COMPONENTS
      Twenty-four (24) 25 mm (1 in) extra-high-power soft dome tweeters and Twelve (12) 165 mm (6.5 in) high-excursion LF drivers (CBT1000+1000E)
      FREQUENCY RANGE (-10 DB) 38 Hz - 20 kHz
      Coverage Vertical (selectable via switch)
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space)
      95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up, “Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms
      Power Capacity 3000 W (12000 W peak), 2 hrs
      2000 W (8000 W peak), 100 hrs
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing:
           131 dB continuous average pink noise 
           134 dB continuous program 
           137 dB Peak 
      Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing:
           127 dB continuous average pink noise 
           130 dB continuous program 
           133 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing:
           128 dB continuous average pink noise 
           131 dB continuous program 
           134 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing:
           124
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis.
           Pattern UP Settings: 
                “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12°
                “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15°
                “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20°
                “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24°

           Pattern DOWN Settings:
                “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12°
               
      Horizontal Coverage Patent-pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable.
           Long-throw (top) section: 100°
           Middle section: 130°
           Short-throw (bottom) section: 160°
      Transducers  
      Low Frequency Drivers 12 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, neodymium, 50 mm (2 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, temperature & UV, ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points Coupler plate utilizes the bottom two rows of the top speaker and the top two rows of the bottom speaker, leaving available: 20 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously variable +/- 5.25 degree tilt, in the following increments: 5.25°, 5.0°, 4.5°, 4°, 3.75°, 3.5°, 3.0°, 2.75°, 2.5°, 2.0°, 1.75°, and 1.25°. Twenty (20) available threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third–party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D) 2040 mm x 250 mm x 345 mm (80.4 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 47.2 kg (104 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket Coupler Plate
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-1000E-System-Purpose-Designed-Extension-for-Line-Array-Column-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit