Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker

    COL800 Slim Column Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL COL800 ist ein eleganter schlanker 32-Zoll-Säulenlautsprecher (800 mm), der eine breite horizontale und schmale vertikale Abstrahlung bietet und über eine integrierte 10°-Neigung nach unten verfügt. Dadurch wird eine optimale Abdeckung der meisten Hörbereiche erreicht und gleichzeitig kann der Lautsprecher flach an der Wand installiert werden. Das schlanke, kompakte Design – Gewinner internationaler Designpreise für herausragendes Industriedesign – ergänzt praktisch jedes architektonische Dekor.

    Durch die Kombination aus elegantem Design und hervorragenden Leistungsmerkmalen eignet sich der COL800 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie etwa Konferenz-/Besprechungsräume, Hörsäle, Einzelhandelsgeschäfte, Empfangshallen, Transitbereiche, Füllanwendungen, Audio für Video und andere Anwendungen, bei denen ein schlankes, kompaktes Design und hohe Leistung erwünscht sind.

    Vier 5 x 2,25 Zoll große Racetrack-Tieftöner bieten maximale Abstrahlfläche in einem Säulenformfaktor. Zwei Hochtöner befinden sich oben am Array, um den Hörbereich weniger zu behindern. Sie sind in einem Winkel von 10° nach unten ausgerichtet, sodass eine nach unten geneigte Abstrahlrichtung möglich ist, selbst wenn das Gehäuse flach an der Wand steht. Die geringe Gehäusetiefe von 3,7 Zoll (93 mm) erfüllt die Anforderungen für ADA-Projekte (Americans with Disabilities Act), wenn die Rückseite des Gehäuses bündig an der Wand angebracht wird.

    Ein 60-Watt-Transformator mit mehreren Abgriffen ermöglicht die Verwendung an verteilten Lautsprecherleitungen mit 70 V oder 100 V, während der Lautsprecher für den direkten 8-Ohm-Betrieb mit einer Belastbarkeit von 150 W Dauerleistung (600 W Spitzenleistung, 2 Std.) umschaltbar ist. Der Frequenzbereich von 85 Hz bis 20 kHz liefert sauberen, klaren Klang für Musik oder Sprache.

    Die vielseitige Installation wird durch zwei mitgelieferte L-Winkel ermöglicht, die entweder an den oberen und unteren Platten (für horizontale Schwenkausrichtung) oder an den linken und rechten Seitenplatten installiert werden können. Beide Positionen ermöglichen eine wandnahe Installation. Darüber hinaus ist eine flache Schwenk-/Neige-Wandhalterung enthalten, mit der die Gehäuseausrichtung um bis zu 10° nach unten geneigt werden kann (zusätzlich zur integrierten 10°-Neigung nach unten, wenn der Lautsprecher flach an der Wand installiert ist).

    Der COL800 ist nach IP54 (gemäß IEC60529) gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die Treiber sind wasserfest, das Gitter ist wasserdicht und eine Abdeckung zum Schutz der Eingangsanschlüsse ist im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in Schwarz (JBL-COL800-BK) oder Weiß (JBL-COL800-WH).

    Merkmale

    • Vier 5 Zoll x 2,25 Zoll (125 x 55 mm) große Racetrack-Tieftöner und zwei 0,8 Zoll (20 mm) große Hochtöner
    • 32 Zoll hoch mit geringer Gehäusetiefe von 3,7 Zoll (93 mm)
    • Breite 160° horizontale und fokussierte 60° vertikale Abdeckung
    • 10° Abwärtsneigung zum Abstrahlverhalten, um die meisten Hörbereiche abzudecken, ohne das Gehäuse physisch nach unten neigen zu müssen
    • 150 W kontinuierliche rosa Rauschbelastbarkeit (600 W Spitze)
    • 85 Hz – 20 kHz Frequenzbereich
    • Eingebauter 60W 70V/100V Multi-Tap-Transformator, plus 8 Ohm Direkteingang
    • 116 dB Spitzen-Schalldruck (110 dB kontinuierlich), 2 Std.
    • Zwei Hochtöner in der Nähe der Säulenspitze für eine ungehinderte Abdeckung des Hörbereichs
    • Vielseitige Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten – sowohl wandnahe L-Halterungen als auch flache schwenkbare/neigbare Wandhalterung

    Häufige Anwendungen

    Der schlanke Säulenlautsprecher JBL COL800 eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, wie etwa Konferenz-/Tagungsräume, Hörsäle, Einzelhandelsgeschäfte, Empfangshallen, Durchgangsräume, Füllanwendungen, Audio für Video und andere Anwendungen, bei denen ein schlankes, kompaktes Design und hohe Leistung erwünscht sind.

    Spezifikation
    • Dimensions (H x W x D): 800 x 102 x 93 mm (31.5 x 4.1 x 3.7 inches)

      Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs) each

      Shipping Weight: 6.4 kg (14.0 lbs) each (packed 1 speaker per carton)

      Keyword: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercol800-slim-column-loudspeaker
    • ProduktfamilieColumn Speakers
    • ProduktgruppeCOL Slim Column Loudspeakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit