Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker

    Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Hintergrundmusik Deckenlautsprecher
    Der Control 24C Micro ist ein kompakter Deckenlautsprecher, der vollen, hochwertigen Sound für Hintergrundmusik und Musik-plus-Paging-Systeme liefert.

    MERKMALE

    • Extrem breite 150°-Abdeckung.
    • Gleichmäßiger Frequenzgang.
    • Komponenten: 4,5 Zoll (115 mm) Tieftöner, spritzgegossener Graphitkonus mit Butylkautschuksicke. 0,5 Zoll (12 mm) Polycarbonat-Hochtöner für erweiterten Frequenzgang.
    • Control 24C Micro hat 8 Ohm und verarbeitet 15 W.
    • Geringe Tiefe von 100 mm (4 Zoll).
    • Verpackt mit Gitter, Backcan und Kachelschienen für eine schnelle Installation und einfache Lagerung beim Händler.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 85 Hz - 25 kHz
      Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
      Crossover Frequency 3.5 kHz
      Rated Maximum SPL Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-24C-Micro-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit